![HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN Câble Ethernet industriel, Cat. 5e, jusqu'à 155 MHz, Gaine extérieure PUR, compatible avec chaînes porte-câbles](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007779_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN Câble Ethernet industriel, Cat. 5e, jusqu'à 155 MHz, Gaine extérieure PUR, compatible avec chaînes porte-câbles](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007779_PF_1520x1160.jpg)
HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 26 /19
Numéro d'article 11007779
- utilisable jusqu'à 100 Mbit
- 1000V UL-Zulassung
- pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles
Détails de l'article HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 26 /19
- Numéro d'article
- 11007779
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 26 /19
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,15
- Ø-conducteur environ mm
- 0,5
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,6
- Indice cuivre kg/km
- 31,0
- Poids kg/km (approx.)
- 56,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314186
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 26 /19
Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +60°C pose fixe -40°C à +80°C UL (AWM) à +80°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 500 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 125.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 250.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 5.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 50 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 67% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.64 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 7x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN vert 2 x 2 x AWG 26 /19
Construction
-
- Âme en cuivre nu, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: Polyoléfine
-
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- no. 1 : blanc-bleu / bleu
- no. 2 : blanc-orange / orange
- no. 3 : blanc-vert / vert
- no. 4 : blanc-marron / marron
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PUR
-
- Couleur de la gaine: vert
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- non-propagateur de la flamme
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
-
- UL_Voltage_Rating: 1000 V
Utilisation
-
- Le câble HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN est conçu pour des sollicitations récurrentes sur des parties mobiles de machines, destiné à être utilisé dans les chaînes porte-câbles. Grâce à sa gaine en PUR, il résiste également très bien aux huiles minérales courantes, aux graisses et aux liquides de refroidissement.