HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX noir 2 x 2 x AWG 22 /7
Numéro d'article 802293
- utilisable jusqu'à 100 Mbit
- plage de température étendue grâce aux matériaux réticulés
- construction compacte en étoile de quatre
Détails de l'article HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX noir 2 x 2 x AWG 22 /7
- Numéro d'article
- 802293
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX noir 2 x 2 x AWG 22 /7
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,35
- Ø-conducteur environ mm
- 0,75
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,55
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,5
- Indice cuivre kg/km
- 34,0
- Poids kg/km (approx.)
- 64,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314476
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX noir 2 x 2 x AWG 22 /7
Câble Ethernet industriel / Cat. 5 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21281 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +60°C pose fixe -40°C à +105°C UL (AWM) à +80°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 60.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 120.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 0.5 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 57 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 69% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.89 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX noir 2 x 2 x AWG 22 /7
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE)
-
- Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
-
- Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: composé réticulé, sans halogène, ignifugé (X-FRNC)
-
- Couleur de la gaine: noir
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, microbes, liquide de refroidissement, acides, produits alcalins
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- sans halogène
-
- non-propagateur de la flamme, faible dégagement de fumée
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
-
- Plage de température jusqu'à +105°C, pour une période de fonctionnement de max. 5000h
-
- UL_Voltage_Rating: 300 V
Utilisation
-
- Le câble HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de température élevées, telles qu'elles apparaissent par exemple dans les éoliennes. Grâce à la réticulation par rayonnement, il offre une bonne résistance aux huiles en plus de sa résistance aux températures élevées.
Téléchargements HELUKAT® 100IND CAT.5 WK SF/UTP X-FRNC FLEX noir 2 x 2 x AWG 22 /7
Accessoires
Produits complémentaires