HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC bleu 2 x 2 x AWG 24 /1 Numéro d'article 805700
  • Sans halogène (LS0H)
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable jusqu'à 100 Mbit
  • construction robuste

Détails de l'article

Numéro d'article
805700
Désignation de l'article
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC bleu 2 x 2 x AWG 24 /1
Cross-sec. mm² (approx.)
0,20
Ø-conducteur environ mm
0,51
Ø-conducteur ca. mm
1,04
Ø extérieur mm (approx.)
5,6
Indice cuivre kg/km
22,0
Poids kg/km (approx.)
53,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892314520
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-2, DIN EN 50288-2-1
Plage de température pose fixe -40°C à +80°C
en pose -5°C à +60°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 96.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 192.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 48 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 75%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 0.63 MJ/m
Rayon de courbure minimum en pose 15x Ø extérieur
pose fixe 8x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE moussé
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc-orange / orange
      • no. 2 : blanc-vert / vert
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Paires torsadées avec des longueurs pas optimales
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: bleu
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC pour la pose fixe en version sans halogène et ignifuge. Grâce à l'utilisation d'une gaine PUR, il présente en outre une excellente résistance à l'huile et est optimal pour les conditions ambiantes difficiles.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible