HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX bleu 2 x 2 x AWG 26 /7 Numéro d'article 805702
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Marquage de longueur en mètres
  • Robuste
  • Certificat UKCA
  • Certificat UL
  • Résistant aux UV
  • utilisable jusqu'à 100 Mbit
  • construction robuste
  • Approbation 1000V UL

Détails de l'article

Numéro d'article
805702
Désignation de l'article
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX bleu 2 x 2 x AWG 26 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,14
Ø-conducteur environ mm
0,5
Ø-conducteur ca. mm
0,95
Ø extérieur mm (approx.)
5,7
indice cuivre/km
19,0
Poids kg/km (approx.)
45,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314179
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576
Plage de température en mouvement -30°C à +70°C
pose fixe -40°C à +80°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 140.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 280.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 50 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 67%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 0.65 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 8x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE moussé
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc-orange / orange
      • no. 2 : blanc-vert / vert
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Paires torsadées avec des longueurs pas optimales
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: bleu
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, huiles lubrifiantes, graisses
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • en partie compatible avec chaînes porte-câbles
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
      • UL_Voltage_Rating: 1000 V

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Utilisation

      • HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP PUR FLEX est conçu pour une utilisation flexible sur des pièces de machines en mouvement et peut être utilisé dans des chaînes porte-câbles à faible sollicitation. Grâce à sa gaine en PUR, elle est également sans halogène et offre une excellente résistance aux huiles et lubrifiants traditionnels.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible