HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • monoconducteur PVC
  • âme cuivre étamé
  • 300 V
  • 105°C
Tous les articles

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 1569, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B
Plage de température en mouvement -5°C à +105°C
pose fixe -30°C à +105°C
CSA (AWM) à +90°C
Tension nominale UL (AWM) AC 300 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

  • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
  • Isolation conducteur: PVC
  • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

  • largement résistant: huiles, solvants, acides, produits alcalins
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

  • non-propagateur de la flamme selon UL VW-1, CSA FT1

Remarques

  • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

  • Pour le câblage interne des armoires électriques, des appareils électriques et électroniques.

Tous les articles HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569

Section conducteur en AWG
Conducteur de protection
Diamètre extérieur
Couleur monoconducteur
Désignation de l'article
Num. d'article
Couleur conducteur Cross-sec. mm² (approx.) Ø extérieur mm (approx.) Indice cuivre kg/km
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible