HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN noir 4 x 1,5 mm² Numéro d'article 11009063
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Marquage de longueur en mètres
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Certificat UKCA
  • Certificat UL
  • propriétés électriques basées sur la spécification AS-Interface
  • compatible avec chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
11009063
Désignation de l'article
HELUKABEL® A-BUS ROUND PUR CHAIN noir 4 x 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø-conducteur environ mm
1,6
Ø-conducteur ca. mm
2,35
Ø extérieur mm (approx.)
7,7
Indice cuivre kg/km
58,0
Poids kg/km (approx.)
100,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
-
possibilité de coupes
ja
EAN / GTIN
4060892542756
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Bus selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, suivant la AS-Interface Specification
Plage de température en mouvement -20°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension maximum de service 300 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 13.3 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 26.6 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Tenue au feu approx. 1.45 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PP
      • Repérage des conducteurs: conducteurs blancs numérotés noir
      • 4 conducteurs torsadés en étoile, longueurs de pas optimisées
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C

Utilisation

      • A-BUS round cable for quick and easy installation in drag chains without the need for separators, which are required with profile cables. Round cables meet the same electrical standards as profile cables.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible