HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
Numéro d'article 18024750
- Câble de données PVC
- UL Style 2095
- 300 V
- 80 °C
- avec drain de masse
Détails de l'article HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
- Numéro d'article
- 18024750
- Désignation de l'article
- HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,3 - 5,7
- indice cuivre/km
- 21,4
- Poids kg/km (approx.)
- 46,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- -
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892522086
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2095 | |
Plage de température | pose fixe -20°C à +80°C |
Tension maximum de service | 300 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 18 AWG: approx. 79 pF/m 20 AWG: approx. 90 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz: 18 AWG: approx. 158 pF/m 20 AWG: approx. 160 pF/m |
Impédance caractéristique | 100 Ohm, (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.65 mH/km |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 15x Ø extérieur |
Détails du produit HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY 3 x 20 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: noir, rouge, nature
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Utilisation
-
- Câble de données approuvé UL pour l'utilisation comme câble de signalisation et de mesure ; pour la pose fixe dans des locaux secs ou humides.