HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
- PVC-Datenleitung
- UL Style 2095
- 300 V
- 80°C
- mit Beilauflitze
Caractéristiques techniques HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2095 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -20°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 18 AWG: ca. 79 pF/m 20 AWG: ca. 90 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz 18 AWG: ca. 158 pF/m 20 AWG: ca. 160 pF/m |
Wellenwiderstand | 100 Ohm, (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,65 mH/km |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 15x Außen-Ø |
Détails du produit HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
Construction
- Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung: schwarz, rot, natur
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
- Außenmantel: PVC
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
- Längenmarkierung: in Meter
Propriétés
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Tests
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Utilisation
- UL-approbierte Datenleitung zur Verwendung als Signal- und Messleitung; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.
Tous les articles HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | Kupferbasis in EUR / 100kg |
---|