![HELUCOM® Profibus I-V4Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801280_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® Profibus I-V4Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801280_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violet 2P980/1000
Numéro d'article 801280
Détails de l'article HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violet 2P980/1000
- Numéro d'article
- 801280
- Désignation de l'article
- HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violet 2P980/1000
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- POF 980/1000
- Catégorie de fibre
- POF
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,8
- Poids kg/km (approx.)
- 59,0
- Conditionnement/m
- 1000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313301
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violet 2P980/1000
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violet 2P980/1000
Construction
-
- Fibre type: POF 980/1000
-
- Fibre cladding: PA
Propriétés
-
- Refractive index core: 1,492
-
- Refractive index cladding: 1,419
-
- Numerical aperture: 0,5
-
- Attenuation see datasheet
Utilisation
-
Signal wires as plastic optical fibre. The use of these transmission systems significantly reduces the number of different cables in a planned bus installation in machine tools operations. Furthermore, possible EMC problems are prevented by the metal-free construction. The main application of these cables are in machine construction and automobile industry. The type on this page is especially constructed for communication within PROFIBUS systems.