Coupeuse de gaine extérieure HAMX Numéro d'article 906235

Détails de l'article

Numéro d'article
906235
Désignation de l'article
Coupeuse de gaine extérieure HAMX
Type
HAMX
Longueur mm
250,0
poids approx. kg
1,32
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430183
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Coupeuse de gaine extérieure

Détails du produit

Construction

      • avec système de serrage rapide pour conducteurs basse tension et moyenne tension

Propriétés

      • HAMX-Gerät, Ratschenschlüssel, Nylon-Etui

Remarques

      • Lame de rechange avec vis et clé Allen pour HAMX, art. n° 906236
      • Livraison :
      • Appareil HAMX, clé à cliquet, étui en nylon

Utilisation

      • Coupe gaine extérieure avec système de serrage rapide, pour dénuder la gaine extérieure de câbles BT et MT d'un diamètre extérieur de 16 à 54mm.
      • Un levier de commutation entre la coupe longitudinale et la coupe circulaire, ainsi qu'une poignée supplémentaire pour rompre l'isolation sont disponibles. La fixation de l'appareil au câble se fait par un système de serrage rapide. La profondeur de coupe est réglable de 0 à 5 mm par paliers de 0,1 mm. L'avance se fait au moyen d'une clé à cliquet montée sur l'appareil. Diamètre de rotation max. 300mm.
      • Les pièces sont fabriquées en aluminium et en acier inoxydable et laiton avec des surfaces anodisées, chromées et nickelées. Les pièces moulées sont en plastique résistant aux chocs, la lame est en acier trempé d'une dureté minimale de 58 HRC.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible