CAN-BUS 0,34mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,34 mm² Numéro d'article 803344
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
803344
Désignation de l'article
CAN-BUS 0,34mm² 2-PAIR PVC STATIC violet 2 x 2 x 0,34 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
8,5
Indice cuivre kg/km
46,0
Poids kg/km (approx.)
85,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892315022
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
      • Couleur de la gaine: violet

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible