Cable marker TM
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +80°C
temporary up to +120°C

Détails du produit

Construction

  • PVC
  • Adhesive: acrylate
  • Covering: carton

Propriétés

  • selbstklebend
  • selbstverlöschend
  • UV-beständig
  • ölbeständig
  • Resistant to
  • Water
  • Alcohol
  • Oils
  • Greases
  • Fuels
  • Alphatic solvents
  • Weak acids
  • Salts
  • Alkalis

Utilisation

  • Self-adhesive, writable cable marker in practical pocket book size.
  • 10 side marker on siliconised carrier cards.
  • Installation applications, for repair and maintenance.
  • Book dimension: 15 x 8 cm

Tous les articles Cable marker TM

Item description
Part no.
Type Book content Size mm Description field mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible