Adapter PA
  • Sans halogène (LS0H)
Tous les articles

Caractéristiques techniques

PA adapter
Temperature range -40°C to +100°C

Détails du produit

Construction

  • Material: Polyamide (PA)

Propriétés

  • halogen-free
  • phosphor-free
  • silicone-free

Remarques

  • Black on request.
  • Legend:
  • Dimensions
  • TD - Thread Diameter
  • SI - Size of the internal thread

Utilisation

  • Machine and plant construction
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Installation technology
  • Control cabinet construction

Tous les articles Adapter PA

Item description
Part no.
Colour Pieces per Packaging Unit anbruchfähig EAN/GTIN

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible