IC Insulating tube PVC 6 mm transparent
Numéro d'article 92194
Détails de l'article IC Insulating tube PVC 6 mm transparent
- Numéro d'article
- 92194
- Typ
- IC Insulating tube PVC 6 mm transparent
- Colour
- transparent
- Inner-Ø mm
- 6
- Wall thickness mm
- 0.55
- PU/m
- 25
- EAN / GTIN
- 4060892393457
- customs tariff number
- 39173200
Caractéristiques techniques IC Insulating tube PVC 6 mm transparent
DIN 40621 | |
Temperature range | -20°C up to +90°C |
Détails du produit IC Insulating tube PVC 6 mm transparent
Construction
- PVC
Propriétés
- silicone-free
Tests
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
- PVC insulating tube for insulating and bundling cables and wires.
- Plant and machine construction
- Robot construction
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Installation technology
- Control cabinet construction