IC Insulating tube PVC 3.5 mm transparent Numéro d'article 92154

Détails de l'article

Numéro d'article
92154
Typ
IC Insulating tube PVC 3.5 mm transparent
Colour
transparent
Inner-Ø mm
3.5
Wall thickness mm
0.4
PU/m
50
EAN / GTIN
4060892393051
customs tariff number
39173200

Caractéristiques techniques

DIN 40621
Temperature range -20°C up to +90°C

Détails du produit

Construction

  • PVC

Propriétés

  • silicone-free

Tests

  • Flammability acc. to UL 94: V2

Utilisation

  • PVC insulating tube for insulating and bundling cables and wires.
  • Plant and machine construction
  • Robot construction
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Installation technology
  • Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible