Stripper Multistrip 10
Part no. 904731
Item Details Stripper Multistrip 10
- Part no.
- 904731
- Typ
- Stripper Multistrip 10
- Cross section min. - max. mm²
- 0,03 - 10,0
- PU/pc.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892428784
- customs tariff number
- 82032000
Technical Data Stripper Multistrip 10
Stripper |
Details Stripper Multistrip 10
Cable Structure
-
- Selbsteinstellend
-
- Für ein- und mehrdrähtige Leitungen aus PVC, Gummi etc.
-
- Einstellbare Abisolierlänge bis 18 mm
-
- Robuste Metallklemmen
-
- Ergonomischer Zweikomponentengriff
-
- Länge 195 mm
-
- Gewicht 200 g
Application
-
- For single and multi-core lines made of PVC, rubber etc.
- Adjustable stripping length up to 10mm
- Robust metal clamps
- Ergonomic dual-component handle