Screw pliers HELUTOOL SZ
Part no. 906455
Item Details Screw pliers HELUTOOL SZ
- Part no.
- 906455
- Typ
- Screw pliers HELUTOOL SZ
- PU/pc.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892429309
- customs tariff number
- 82032000
Technical Data Screw pliers HELUTOOL SZ
Screw pliers |
Details Screw pliers HELUTOOL SZ
Cable Structure
-
- Die patentierte und mit Design-Preis ausgezeichnete HELUTOOL SZ Schraubenzange ist der optimale Problemlöser für festsitzende, verschmutzte oder durch Korrosion beschädigte Schrauben.
-
- Zusätzlich verfügt die Zange, mit eingelegtem Gelenk, über eine induktiv gehärtete Präzissionsschneide.
-
- Durch die horizontal sowie vertikal gezahnt und gewölbte Greiffläche löst die Zange alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M2 bis M6.
-
- Die spezielle Kopfform der Zange umschließt den Schraubenkopf sicher und löst so die Schraube, die mit gängigem Werkzeug nicht mehr zu entfernen ist.
-
- Größe 160 mm
-
- Gewicht 140 g
-
- Griffe 2 Komponenten Griffhülle
-
- Induktiv gehärtete Präzissionschneide mit eingelegtem Gelenk
-
- Kompatibel zur Schraubengröße M2 bis M6
Application
-
- The patented 2-component screw pliers that have been awarded with the Design Prize is the ideal solution for embedded, dirty or corossion-damaged screws.
- In addition, the pliers consist of a single joint with induction hardened precision blade. Arched, horizontally and vertically ridged gripping surface, for all self-tapping or metric screws from M2 to M6.
- The special head shape of the pliers securely surrounds the screw head, thus loosening the screw which can no longer be removed with conventional tools.
- Size: 160 mm
- Weight: 140 g
- Handle: 2-component precision blade
- Induction-hardened precision blade with single joint
- Compatible with the screw size M2 to M6