HELUTOOL PEW 8.84
Part no. 903624
Item Details HELUTOOL PEW 8.84
- Part no.
- 903624
- Typ
- HELUTOOL PEW 8.84
- Cross section min. - max. mm²
- 0,08 - 10,0
- PU/pc.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892429286
- customs tariff number
- 82032000
Technical Data HELUTOOL PEW 8.84
Crimping tool |
Details HELUTOOL PEW 8.84
Cable Structure
-
- Brüniert
-
- Quadratisches Crimpprofil durch synchron angetriebene Crimpbacken
-
- 4 profilierte Crimpflächen
-
- Ergonomischer Zweikomponentengriff
-
- Länge 180 mm
-
- Gewicht 380 g
Application
-
- burnished
- square crimp profile realized by synchronously driven crimp jaws
- 2 serrated crimp surfaces
- ergonomic two-component handle