![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907613_PF_1520x1160.jpg)
Pliers HELUTOOL HWW 10/120
Part no. 907613
Item Details Pliers HELUTOOL HWW 10/120
- Part no.
- 907613
- Typ
- Pliers HELUTOOL HWW 10/120
- Cross section min. - max. mm²
- 10,0 - 120,0
- PU/pc.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892430107
- customs tariff number
- 82032000
Technical Data Pliers HELUTOOL HWW 10/120
Pliers |
Details Pliers HELUTOOL HWW 10/120
Cable Structure
-
- Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
-
- Verarbeitungsbereich: 10 bis 120 mm²
-
- Einstellung des Querschnitts durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
-
- Kein Austausch der Preßeinsätze erforderlich
-
- Besonderheit: großer Verarbeitungsbereich sowie hohe Pressqualität durch die WM-Pressung
-
- Rundverpressung in WM-Form und Kontrollprägung
-
- Länge 660 mm
-
- Gewicht 4100 g
Application
-
- Crimping tool for crimping tubular cable lugs and connectors of the HELU-S-RK tubular cable lugs and HELU-S-SV tubular butt connectors - series
-
- Application range: 10-120 mm²
-
- The cross section can be adjusted by turning the in-built revolving dies
-
- No need of changing dies
-
- Feature: Large processing area, light weight and an extremly high crimping quality due to WM-crimping
-
- Round crimping in WM form and control embossing
Downloads Pliers HELUTOOL HWW 10/120
Accessories
Products that match this product