Cable Cutter HELUTOOL HKS 52 S
Part no. 907605
Item Details Cable Cutter HELUTOOL HKS 52 S
- Part no.
- 907605
- Typ
- Cable Cutter HELUTOOL HKS 52 S
- PU/pc.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892428876
- customs tariff number
- 82032000
Technical Data Cable Cutter HELUTOOL HKS 52 S
Cable Cutter |
Details Cable Cutter HELUTOOL HKS 52 S
Cable Structure
-
- Sehr kräftiger, leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern.
-
- Bis max. 4x120 mm² bzw. 1x300 mm², feinverseilte Leiter bis 52 mm Außendurchmesser
-
- Doppelt, nadelgelagert und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
-
- Länge 325 mm
-
- Gewicht 1200 g
Notes
-
- Not applicable for cutting steel-wires, cables with steel-insertion and solid conductors.
Application
-
- Very robust and smooth running cable cutter for cutting stranded aluminium and copper cables.
- Up to 4x120mm² approx. 1x300mm² and finewiring conductors up to 52mm outsinde-diameter
- Double, needle bared and patented excentric dive combined with a special blade design guarantees the excellent efficiency of this cable cutter.