Cable shear HELUTOOL HKS 35 Part no. 907602

Item Details

Part no.
907602
Typ
Cable shear HELUTOOL HKS 35
PU/pc.
1
EAN / GTIN
4060892428852
customs tariff number
82032000

Technical Data

Cable shear

Details

Cable Structure

      • Hochwertige Qualitätsschere für verseilte AL- und CU-Leiter bis 35 mm².
      • Langlebigkeit, geringer Kraftaufwand sowie ein sauberer, runder Schnitt zeichnen diese Kabelschere aus.
      • Geeignet für Kabel bis max. 11 mm Außendurchmesser
      • Geschmiedet
      • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
      • Brüniertbr />• Griffe mit Kunststoff überzogen
      • Länge 165 mm
      • Gewicht 200 g

Application

      • High quality forged cable cutter for cutting stranded aluminium and copper cables up to 35mm².
      • Long life cycle, low efforts during cutting and a clean round cut characterize this cable cutter.
      • For cutting cables with outer diameters up to 11mm.
      • Forged
      • Tempered blade with precise finish
      • Burnished
      • Plastic coated handle

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible