Electricians scissors Part no. 905120

Item Details

Part no.
905120
Typ
Electricians scissors
PU/pc.
1
EAN / GTIN
4060892428845
customs tariff number
82032000

Technical Data

Electricians scissors

Details

Cable Structure

      • Schneidet Kupfergeflecht bei geschirmten Kabeln und Leitungen
      • Sauberer Schnitt durch gezahnte Schneide
      • Mit rundem Drahtabschneider
      • Sehr stabile Ausführung
      • Schneiden aus Spezial-Edelstahl, vernickelt
      • Handlich
      • Länge 125 mm
      • Gewicht 65 g

Application

      • Cuts sopper braid shielded cables and wires
      • Clean cut with serrated edge
      • With round wire cutter
      • Very stable version
      • Cut from special stainless steel, nickel plated
      • Handy

Downloads

Accessories

Products that match this product

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible