HELUTOOL HKM 1 Kabelmesser
All items
Technical Data HELUTOOL HKM 1 Kabelmesser
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HKM 1 Kabelmesser
Cable Structure
- Mit Spezialschliff für fehlerfreie Abmantelung und integriertem, im Griff versenkbarem Klingenschutz
- Auswechselbare Klinge ist aus rostfreiem Stahl DIN EN 10020, Härte min. 50 HRC
- Hochwertiger, ergonomisch geformter Griff ist aus schlagfestem Kunststoff (PA)
- VDE-Zulassung bis 1000 Volt nach EN/IEC 60900:2004 und GS-Zeichen
- Länge 200 mm
- Gewicht 100 g
Notes
- Ersatzklinge mit umspritztem Kunststoffeinsatz für HKM 1, Art.-Nr. 906246
Items HELUTOOL HKM 1 Kabelmesser
Typ
Art.-Nr.
|
VPE/St. | EAN / GTIN | Zolltarifnummer |
---|