![VM-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905877_TZ_1520x1160.jpg)
![VM-ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905877_TZ_1520x1160.jpg)
Décharge de traction en laiton nickelé ZE M25 x 1.5
Numéro d'article 905880
Détails de l'article Décharge de traction en laiton nickelé ZE M25 x 1.5
- Numéro d'article
- 905880
- Désignation de l'article
- Décharge de traction en laiton nickelé ZE M25 x 1.5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M25 x 1,5
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 34
- Hauteur mm
- 13
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892375835
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques Décharge de traction en laiton nickelé ZE M25 x 1.5
Décharge de traction en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Décharge de traction en laiton nickelé ZE M25 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
- H - Hauteur sans filetage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques