Décharge de traction en laiton nickelé ZE M16 x 1.5 Numéro d'article 905878

Détails de l'article

Numéro d'article
905878
Désignation de l'article
Décharge de traction en laiton nickelé ZE M16 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Longueur du filetage
6,0
Ouverture de clé mm
19
Hauteur mm
10
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892375811
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Décharge de traction en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé
      • H - Hauteur sans filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible