Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 3

Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 3 Numéro d'article 91158

Détails de l'article

Numéro d'article
91158
Désignation de l'article
Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 3
Type
WMBW 3
Dimension mm
25,00 x 124,00
Description champ mm
25,00 x 25,00
Contenu du livre
30
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892413186
Numéro de tarif douanier
39199080

Caractéristiques techniques

Marqueur de câble autocollant et inscriptible

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Bandes de vinyle
      • Revêtement: Carton

Propriétés

      • auto-adhésif

Utilisation

      • Repères de câbles autocollants sous forme de livre de poche pratique.
      • 10 pages de repères sur carte support siliconée.
      • Utilisation dans le domaine de l'installation, de la réparation et de l'entretien.
      • Dimensions du livre : 15 x 8 cm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible