Boulon de fermeture PVDF VSB 3.0 x 25.00 mm nature Numéro d'article 11022886

Détails de l'article

Numéro d'article
11022886
Désignation de l'article
Boulon de fermeture PVDF VSB 3.0 x 25.00 mm nature
Couleur
nature
Diamètre x longueur mm
3.0 x 25.00
Matériau
Polyamide (PA)
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892536106
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Boulon de fermeture PVDF
Plage de température -30°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau:
      • blanc: Polyoxyméthylène (POM)
      • nature: Polyamide (PA)
      • noir (RAL 9005): Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • d- Diamètre intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour les passages non occupés.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible