Connecteur de tube en PP USK PG 48 (10 pc.) Numéro d'article 90673

Détails de l'article

Numéro d'article
90673
Désignation de l'article
Connecteur de tube en PP USK PG 48 (10 pc.)
Type de filetage
PG
Taille
PG 48
Couleur
gris
Longueur du filetage
15,0
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
56,0
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892382741
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Connecteur de tube en PP
Plage de température -10°C à +110°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polypropylène (PP)

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord de gaine pour gaines de protection PT-S, S-PU et Airflex-K.
      • Avec un indice de protection élevé.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible