Insert d'étanchéité en silicone UNI-DICHT M40 x 1.5 (CD 17.0 - 20.5mm) transparent

Insert d'étanchéité en silicone UNI-DICHT M40 x 1.5 (CD 17.0 - 20.5mm) transparent Numéro d'article 904272
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904272
Désignation de l'article
Insert d'étanchéité en silicone UNI-DICHT M40 x 1.5 (CD 17.0 - 20.5mm) transparent
Type de filetage
métrique
Taille
M40 x 1,5
Couleur inserts d'étanchéité
transparent
Ø du câble de... à mm
17,0 - 20,5
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892358500
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Insert d'étanchéité en silicone
Plage de température -60°C à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Silicone

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Taille M20x1,5 : Les inserts courts sont conçus pour les corps de raccordement en PVDF.
      • Les inserts normaux conviennent aux corps de raccordement en acier inoxydable ou en laiton.
      • Légende:
      • Dimensions
      • W - largeur
      • a - Diamètre de perçage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour le montage des corps de raccordement UNI-DICHT pour une utilisation dans le domaine chimique et à des températures élevées.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible