Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (6 x 5.5 mm)

Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (6 x 5.5 mm) Numéro d'article 904034
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904034
Désignation de l'article
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (6 x 5.5 mm)
Type de filetage
métrique / PG
Taille
M32 x 1,5 / PG 21
Couleur inserts d'étanchéité
blanc
Nombre de trous x Ø du câble mm
6 x 5,5
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892359965
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Insert à joints multiples TPE
Plage de température -40°C à +130°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: vulcanisats elastomere (TPV)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 904004 à 904010) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (réf. 90831). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 904011 à 904017) sont adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (réf. 904213), ainsi qu'aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (réf. 96045) et UNI-DICHT-VK-MSPG13,5 (réf. 904223).
      • Légende:
      • Dimensions
      • W - largeur
      • a - Diamètre de perçage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'assemblage des corps de raccordement UNI-DICHT en plastique et en laiton.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible