Attache de câble à cosses en acier TYH 29M

Attache de câble à cosses en acier TYH 29M Numéro d'article 97250
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
97250
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TYH 29M
Type
TYH 29M
Couleur
transparent
Longueur mm
771,0
Capacité de charge N
530
Ø du faisceau mm
229
Largeur mm
6,9
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892400797
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6, stabilisé à la chaleur
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Collier de serrage avec fermeture à ergot en acier, non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible