![TRONIC-CY (LiY-CY) / TRONIC-DY (LiY-DY)](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20139_PF_1520x1160.jpg)
![TRONIC-CY (LiY-CY) / TRONIC-DY (LiY-DY)](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20139_PF_1520x1160.jpg)
TRONIC-CY (LiY-CY) gris 34 x 0,75 mm²
Numéro d'article 16163
- Code couleur DIN 47100, sans répétition de couleur
- avec drain de masse
- type préférentiel CEM
Détails de l'article TRONIC-CY (LiY-CY) gris 34 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 16163
- Désignation de l'article
- TRONIC-CY (LiY-CY) gris 34 x 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 17,3
- indice cuivre/km
- 350,0
- Poids kg/km (approx.)
- 570,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892087806
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TRONIC-CY (LiY-CY) gris 34 x 0,75 mm²
Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension maximum de service | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 1,5 mm²: 500 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V 0,34 - 1,5 mm²: 2000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 0,14 - 0,25 mm²: 800 V 0,34 - 1,5 mm²: 1200 V |
Tension de claquage | 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V 0,34 - 1,5 mm²: 4000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 0,14 - 0,25 mm²: approx. 100 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: approx. 150 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz: 0,14 - 0,25 mm²: approx. 200 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: approx. 270 pF/m |
Impédance caractéristique | 78 Ohm, (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.65 mH/km |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit TRONIC-CY (LiY-CY) gris 34 x 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, 0,5 - 1,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs d'après la DIN 47100, coloré sans répétition de couleur à partir de 45 cond.
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé
-
- Blindage:
- 1 cond.: répartition en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85 %
- 2 - 61 cond.: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85 %
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- Utilisation pour des applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des endroits secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. Utilisation en tant que câble de commande et de signaux de l'ordre des milliampères, dans des installations informatiques, de commande et de régulation, de pesage etc. Leur Ø extérieur extrêmement réduit les rend particulièrement adaptés aux connecteurs Sub miniatures et aux appareils électroniques. Ces câbles à écran de cuivre sont parfaitement adaptés à la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.