TOPSERV® 650 VFD noir 4 G 14 AWG + 2 x 18 AWG Numéro d'article 59838
  • Certificat UL
  • Certificat CSA

Détails de l'article

Numéro d'article
59838
Désignation de l'article
TOPSERV® 650 VFD noir 4 G 14 AWG + 2 x 18 AWG
Couleur de la gaine
noir
Ø extérieur mm (approx.)
14
indice cuivre/km
133,0
Poids kg/km (approx.)
370,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892147197
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles moteur et servomoteur

Détails du produit

Construction

      • Sheath colour: black

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible