Socles de fixation TC 141

Socles de fixation TC 141 Numéro d'article 93003

Détails de l'article

Numéro d'article
93003
Désignation de l'article
Socles de fixation TC 141
Type
TC 141
Couleur
transparent
Longueur mm
17,1
Largeur maximale du serre-câble en mm
4,8
Hauteur mm
8,3
Perçage mm
3,8
Largeur mm
11,1
Type de fixation
vis et rivet
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401978
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Socles de fixation
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • Distance entre le trou de perçage et le serre-câble

Utilisation

      • Socle de fixation avec selle d'appui.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible