Base pour vis TC 22,5 Numéro d'article 93045

Détails de l'article

Numéro d'article
93045
Désignation de l'article
Base pour vis TC 22,5
Type
TC 828
Couleur
transparent
Longueur mm
22,5
Largeur maximale du serre-câble en mm
4,8
Hauteur mm
3,8
Perçage mm
4,3
Largeur mm
10,2
Type de fixation
vis et rivet
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401961
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Base pour vis
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • T - Épaisseur

Utilisation

      • Socle de fixation à visser ou à riveter. Le serre-câbles peut être introduit de 4 côtés.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible