socle de montage TC 5357

socle de montage TC 5357 Numéro d'article 91047

Détails de l'article

Numéro d'article
91047
Désignation de l'article
socle de montage TC 5357
Type
TC 5357
Couleur
noir
Longueur mm
44,5
Largeur maximale du serre-câble en mm
12,7
Hauteur mm
15,9
Perçage mm
6,7
Largeur mm
19,1
Épaisseur
11.1
Type de fixation
vis et rivet
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401923
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

socle de montage
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2

Propriétés

      • exempt de silicone
      • sans halogène

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • T - Épaisseur

Utilisation

      • Socle de montage pour la fixation robuste de câbles, de tubes et de tuyaux - même à l'extérieur.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible