Colliers de serrage avec cosse en plastique T-WS 89/530 BK

Colliers de serrage avec cosse en plastique T-WS 89/530 BK Numéro d'article 906686
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
906686
Désignation de l'article
Colliers de serrage avec cosse en plastique T-WS 89/530 BK
Type
T-WS 89/530 BK
Couleur
noir
Longueur mm
530,0
Capacité de charge N
780
Ø du faisceau mm
150
Largeur mm
8,9
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401640
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Colliers de serrage avec cosse en plastique
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant aux intempéries

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • pour la directionnalité et le montage
      • Domaine extérieur

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible