Cable tie T-SKU 4-51 black

Cable tie T-SKU 4-51 black Numéro d'article 907029
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
907029
Typ
Cable tie T-SKU 4-51 black
Colour
black
Length mm
186
Width mm
4.5
Bundle-Ø ca. mm
51
Capacity N
400
PU/pc.
1000
EAN / GTIN
4060892401794
customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +85°C

Détails du produit

Construction

      • Polyamide 6.6

Propriétés

      • halogen-free
      • silicone-free
      • self-extinguishing
      • high requirements to flexibility and resistance, also at low temperatures and dry clime
      • high tension dut to extra wide steel lugs

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: V2

Utilisation

      • Cable tie with steel lug made of corrosion resistant, non-magnetic steel for bundling and mounting cables and lines etc.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible