Presse-étoupe PA STK-PA WISR PG 13,5 Numéro d'article 904233
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904233
Désignation de l'article
Presse-étoupe PA STK-PA WISR PG 13,5
Type de filetage
PG
Taille
PG 13,5
Couleur
gris (RAL 7035)
Ø du câble de... à mm
6,5 - 13,5
Longueur du filetage
9,0
Ouverture de clé mm
24 / 21
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892368936
Numéro de tarif douanier
85389099

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA selon DIN 46320
Plage de température -20°C à +80°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)
      • Joint: Caoutchouc naturel (NR)
      • mit Einschnittdichtring (Zwiebelgummi).

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • plages de serrage importantes

Remarques

      • Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP65.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible