Presse-étoupe plat en plastique PA STK-F M50 x 1.5 Numéro d'article 904998
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904998
Désignation de l'article
Presse-étoupe plat en plastique PA STK-F M50 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M50 x 1,5
Couleur
gris (RAL 7035)
Calibre de câble de / á mm
4,0 - 11,0
Largeur de câble de / á mm
24,0 - 34,0
Longueur du filetage
11,0
Ouverture de clé mm
53
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892369087
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe plat en plastique PA
Plage de température -30°C à +80°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)
      • Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
      • Disque de pression: Acier, galvanisé

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP65.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible