![ST-RP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91422_TZ_1520x1160.jpg)
![ST-RP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91422_TZ_1520x1160.jpg)
Cosses-câble ST-RP HC 5BM Connecteur jaune
Numéro d'article 96594
Détails de l'article Cosses-câble ST-RP HC 5BM Connecteur jaune
- Numéro d'article
- 96594
- Désignation de l'article
- Cosses-câble ST-RP HC 5BM Connecteur jaune
- Type
- HC 5BM
- Couleur
- jaune
- Section nominale de / à mm²
- 4,00 - 6,00
- Version
- Connecteur
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892416064
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble ST-RP HC 5BM Connecteur jaune
Cosses-câble | |
forme de bride | Fiches à broches rondes |
Plage de température | -60°C à +105°C |
Détails du produit Cosses-câble ST-RP HC 5BM Connecteur jaune
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- Isolation: Polyamide (PA)
-
- partiellement isolé
Propriétés
-
- sans halogène
-
- tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- L - Longueur
Utilisation
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
-
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit
Téléchargements Cosses-câble ST-RP HC 5BM Connecteur jaune
Accessoires
Produits complémentaires