Bagues d'identification SR 02 D jaune Numéro d'article 95133

Détails de l'article

Numéro d'article
95133
Désignation de l'article
Bagues d'identification SR 02 D jaune
Type
SR 02
Couleur
jaune
Section nominale de / à mm²
0,50 - 0,70
Ø du câble de... à mm
1,4 - 1,8
Pièce par unité de doncitionnement
300
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892403378
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Bagues d'identification

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Copolymère

Propriétés

      • résistant: huiles, produits de nettoyage chimiques, carburants, produits alcalins
      • faible teneur en halogène

Remarques

      • 1 UE = 10 barres avec 30 anneaux chacune. Articles 956xx à 959xx sans tige. La tige peut être commandée séparément.

Utilisation

      • Ces bagues d'identification se distinguent par leur facilité d'utilisation grâce aux broches de montage. La broche de montage en forme de bec est pressée sur le câble et la douille qui s'enclenche est enfilée avec le pouce. Le repère est fixé au câble de manière antidérapante. Couleur proposée : blanc ou jaune avec impression noire.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible