Bagues d'identification SR-AR SR 17 orange
Numéro d'article 95797
Détails de l'article Bagues d'identification SR-AR SR 17 orange
- Numéro d'article
- 95797
- Désignation de l'article
- Bagues d'identification SR-AR SR 17 orange
- Type
- SR 17
- Couleur
- orange
- Section nominale de / à mm²
- 16,00 - 25,00
- Ø du câble de... à mm
- 8,5 - 11,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892409288
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Bagues d'identification SR-AR SR 17 orange
Bagues d'identification | |
Plage de température | -40°C à +105°C |
Détails du produit Bagues d'identification SR-AR SR 17 orange
Construction
-
- Matériau: Copolymère
Propriétés
-
- sans halogène
Utilisation
-
- Ces bagues d'identification se caractérisent par leur facilité d'utilisation grâce aux tiges de montage. La tige de montage en forme de bec est pressée sur le câble et le manchon encliquetable est enfilé avec le pouce. Le repère est fixé sur le câble de manière à ne pas glisser.