Shrunk tube SPSP spools 4.8 mm black

Shrunk tube SPSP spools 4.8 mm black Numéro d'article 91781

Détails de l'article

Numéro d'article
91781
Typ
Shrunk tube SPSP spools 4.8 mm black
Colour
black
Inner-Ø before shrinkage mm
4.8
Inner-Ø after shrinkage mm
2.4
Wall thickness mm
0.5
Content m
20
PU/pc.
20
EAN / GTIN
4060892394966
customs tariff number
39173200

Caractéristiques techniques

Temperature range -55°C up to +135°C

Détails du produit

Construction

      • PO (Polyolefine)

Utilisation

      • Polyolefine shrink tube for repairing insulation and sealing electrical components.
      • Plant and machine construction
      • Robot construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Rail technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible