Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 39 mm green-yellow

Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 39 mm green-yellow Numéro d'article 903098

Détails de l'article

Numéro d'article
903098
Typ
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 39 mm green-yellow
Colour
green-yellow
Inner-Ø before shrinkage mm
39
Inner-Ø after shrinkage mm
13
Wall thickness mm
1.15
30
PU/m
4060892397592
EAN / GTIN
39173200

Caractéristiques techniques

Temperature range -55°C up to +135°C

Détails du produit

Construction

      • PO (Polyolefine)

Utilisation

      • Polyolefine shrink tube for repairing insulation and sealing electrical components. Shrink rate 3:1.
      • Plant and machine construction
      • Robot construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Rail technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible