Tube métallique enroulé en spirale SPR-PVC-AS 17 (50 m) noir

Tube métallique enroulé en spirale SPR-PVC-AS 17 (50 m) noir Numéro d'article 97703
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
97703
Désignation de l'article
Tube métallique enroulé en spirale SPR-PVC-AS 17 (50 m) noir
Ø extérieur mm (approx.)
17
Couleur
noir
poids approx. kg
0,17
Ø-intérieur mm
13,0
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892381034
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Tube métallique enroulé en spirale selon DIN 49012, Modèle 1, testé selon DIN EN IEC 61386-23
Plage de température -25°C à +90°C
temporairement à +100°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Dénudage à froid selon DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, galvanisé
      • Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
      • avec profil verrouillé

Propriétés

      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • imperméabilité à l'eau
      • résistant: résistant aux intempéries, acides, huiles, eau de mer
      • grande résistance à la traction et à la compression transversale

Remarques

      • Presse-étoupes appropriés : MTG-US, MTG-LI

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction d'armoires électriques
      • Construction automobile et navale

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible