Tube métallique enroulé en spirale SPR-PU-AS 36

Tube métallique enroulé en spirale SPR-PU-AS 36 Numéro d'article 94739
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
94739
Désignation de l'article
Tube métallique enroulé en spirale SPR-PU-AS 36
Ø extérieur mm (approx.)
36
Couleur
bleu
poids approx. kg
0,56
Ø-intérieur mm
29,0
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892381508
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Tube métallique enroulé en spirale
Plage de température -50°C à +100°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé
      • Matériau de la gaine extérieure: Polyuréthane (PUR)
      • avec profil verrouillé

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • résistant: huiles, graisses, essence
      • grande résistance à la traction et à la compression transversale

Remarques

      • Raccords de tuyaux compatibles : MTG-US, MTG-LI

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible