![SiHF UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M23214_PF_1520x1160.jpg)
![SiHF UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M23214_PF_1520x1160.jpg)
SiHF UL/CSA noir 4 G 4 mm²
Numéro d'article 23267
- câble en silicone
- bonne résistance à la température
- âme cuivre étamé
Détails de l'article SiHF UL/CSA noir 4 G 4 mm²
- Numéro d'article
- 23267
- Désignation de l'article
- SiHF UL/CSA noir 4 G 4 mm²
- AWG (approx.)
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 12,6
- indice cuivre/km
- 153,6
- Poids kg/km (approx.)
- 304,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892158773
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SiHF UL/CSA noir 4 G 4 mm²
Câble de commande et de raccordement en silicone selon UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | VDE -60°C à +180°C UL (AWM) -50°C à +150°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension de claquage | 5000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit SiHF UL/CSA noir 4 G 4 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Silicone
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 cond.: coloré
- 6 - 41 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: Silicone
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: ozone, oxygène, intempéries, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, huiles à haute densité, graisses végétales et animales, assouplissants et clophène, eau de mer
-
- sans halogène
-
- point d'inflammation élevé
-
- laisse un film isolant SiO2 après exposition à la flamme
-
- peu de modifications de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement, même à des températures élevées
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
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
- en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone
Utilisation
-
- Conduite flexible en silicone approuvée UL et CSA. Conçu pour les constructeurs de machines orientés vers l'exportation, spécialement pour les États-Unis et le Canada. Les câbles en silicone sont sans halogène et conviennent particulièrement bien à une utilisation dans les centrales électriques. Les câbles en silicone ont également fait leurs preuves dans les usines sidérurgiques, les aciéries et les laminoirs, les solariums et les saunas, les fonderies, la construction aéronautique et navale ainsi que dans les cimenteries, les verreries et les usines de céramique, dans les projecteurs et les éclairages haute performance et les appareils thermiques de toutes sortes. En raison des propriétés élastiques de l'isolation des conducteurs, ils sont utilisés comme câbles de raccordement mobiles.