SHIELD KON®-Connector RSK 201

SHIELD KON®-Connector RSK 201 Numéro d'article 91281

Détails de l'article

Numéro d'article
91281
Item description
SHIELD KON®-Connector RSK 201
Colour
blue
1. Shield-Ø mm
mit Einsatz D-201 C: 2,29 - 2,55 mm
2. Shield-Ø mm
with Tool Insert D-201 D: 2,56 - 3,00 mm
3. Shield-Ø mm
mit Einsatz D-201 E: 3,01 - 3,34 mm
4. Shield-Ø mm
mit Einsatz D-201 E: 3,35 - 3,65 mm
PU/pc.
100
EAN / GTIN
4060892427848
customs tariff number
85369095

Caractéristiques techniques

Temperature range: -40°C up to +125°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Copper
      • Surface: tinned
      • Insulation: Polyester film

Utilisation

      • Shield connectors are crimped like a cable lug.
      • The special crimping technique using ERG tools enables the connector to roll around the sheath.
      • Inside the connector is a clevis-type connector für the connetor strip and a support für the sheathed cable.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible