Support de système SH NW 23 gris

Support de système SH NW 23 gris Numéro d'article 94667
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94667
Désignation de l'article
Support de système SH NW 23 gris
Couleur
gris
Hauteur mm
40
Adapté au diamètre nominal
23,0
Largeur mm
35,0
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892381836
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Porte-tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Support de système pour gaines de protection Support de système universel HELUcond avec étriers optionnels en cas de charges extrêmes.
      • Montage rapide grâce à la fixation à un trou.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible